Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
393
/2.07.18
2
CONTROL
Manifold para válvulas tamaño 16 y 19 (salidas en el cuerpo)
Mod.
N° posiciones valvulas
L
L1
L2
L3
EN531-1002
2
48
40
16
16
EN531-1003
3
64
56
16
16
EN531-1004
4
80
72
16
16
EN531-1005
5
96
88
16
16
EN531-1006
6
112
104
16
16
EN531-1008
8
144
136
16
16
EN531-1010
10
176
168
16
16
EN531-1012
12
208
200
16
16
EN551-1002
2
53
45
19
17
EN551-1003
3
72
64
19
17
EN551-1004
4
91
83
19
17
EN551-1005
5
110
102
19
17
EN551-1006
6
129
121
19
17
EN551-1008
8
167
159
19
17
EN551-1010
10
205
197
19
17
EN551-1012
12
243
235
19
17
1...,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406 408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,...1056