Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
397
/2.07.22
2
CONTROL
Válvula neumática biestable, 3 pos. salidas en la base - tamaño 16
5/3 vías
CC = Centros Cerrados
CO = Centros Abiertos
CP = Centros de Presión
Mod.
Pilotaje de suministro
Pres. min pilotaje (bar)
P. de trabajo (bar)
Caudal NI/min
Símbolo
EN630-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
610
VP08
EN730-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
610
VP09
EN830-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
610
VP10
Válvula neumática monoestable, salidas en la base - tamaño 19
5/2 vías
Mod.
Pilotaje de suministro
Pres. min pilotaje (bar)
P. de trabajo bar
Caudal NI/min
EN550-36
M5
2,5
2 ÷ 10
1000
1...,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410 412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,...1056