Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CATÁLOGO
2
398
/2.07.23
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Válvula neumática biestable, salidas en la base - tamaño 19
5/2 vías
Mod.
Pilotaje de suministro
Pres. min pilotaje (bar)
Pres. de trabajo (bar)
Caudal NI/min
EN550-33
M5
2
-0,9 ÷ 10
1000
Válvula neumática biestable, 3 pos. salidas en la base - tamaño 19
5/3 vías
CC = Centros Cerrados
CO = Centros Abiertos
CP = Centros de Presión
Mod.
Pilotaje de suministro
Pres. min pilotaje (bar)
P. de trabajo bar
Caudal NI/min
Símbolo
EN650-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
1000
VP08
EN750-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
1000
VP09
EN850-33
M5
3
-0,9 ÷ 10
1000
VP10
1...,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411 413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,...1056