Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas y Electroválvulas Serie EN
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
395
/2.07.20
2
CONTROL
EN
SERIE
5
FUNCIÓN:
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
3
TAMAÑOS:
3 = tamaño 16
5 = tamaño 19
0
TIPO DE CUERPO:
0 = cuerpo para placa base
11
ACCIONAMIENTO:
11 = electro-neumático, biestable
16 = electro-neumático, monoestable
33 = neumatico biestable
36 = neumático monoestable
E11 = electro-neumático, biestable con suministro externo servo-piloto
E16 = electro-neumático, monoestable con suministro externo servo-piloto
PN3
TIPO DE SOLENOIDE:
PN3 = 24V - 1W
PN4 = 48V - 2W
PN6 = 110V - 2W
PN7 = 230V - 2W
P13 = 24V DC - 1W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W
En caso de solicitudes con corriente alterna, utilice un conector puente rectificador (ver pag. 2/2.07.40)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
EN 5
3
0
-
11
-
PN3
1...,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408 410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,...1056