Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie Y
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
495
/3.10.01
2
CONTROL
Islas de válvulas
Serie Y
Isla de válvulas con parte neumática y electrónica integradas.
Versiones: Individual; Multipolar; Serial (Profibus-DP, DeviceNet,
CANopen). Funciones válvula: 2x2/2; 2x3/2 ; 5/2; 5/3 CC
Integración en un mismo elemento
definido “módulo” de las subbases y de
los cuerpos de las válvulas.
Realización de las funciones válvulas
con la inserción en el módulo de
cartuchos y correderas de diversos tipos.
Posibilidad de ampliación, modificación y
mantenimiento de modo simple y seguro.
Diversas soluciones de conexión
eléctrica.
Posibilidad de conexión de módulos para
entradas eléctricas digitales.
Para verificar los conectores compatibles
ver la sección 2/3.25.
»
»
Modularidad neumática:
2, 4, 6 y 8 posiciones
»
»
Tamaño válvulas 12,5 mm
»
»
Caudal 800 Nl/min
Las electroválvulas de la Serie Y utilizan
soluciones particulares tanto en la parte
neumática como en la electrónica.