Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie 3 Serial
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
491
/3.07.07
2
CONTROL
* no para la versión DeviceNet
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Número de entradas digitales
8
Conexión
M8 3 polos hembra
Número de conectores
8
Dimensiones
130 x 25 mm
Señalización
1 led amarillo para cada entrada
Suministro sensores
24 VDC
Protección de sobrecarga
400 mA cada 4 sensores
Consumo de energía
10 mA
Tipo de señal
PNP
Grado de protección
IP65
Temperatura de trabajo
0-50°C
Material
Aluminio
Peso
110 g
Módulo de entradas digitales Mod. ME-0800-DC*
1...,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504 506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,...1056