Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Modulos seriales CP2, CC2, CD2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
563
/3.20.02
2
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CP2
CP2 = Profibus-DP
CC2 = CANOpen
CD2 = DeviceNet
3A
0 = sin módulo
nA = número de módulos 8 salida (n = 1÷8)*
* no para la versión DeviceNet
BC
0 = sin módulo
nB = número de módulos 4 salida M12 duo
nC = número de módulos 8 salida sub-d 37 pin
nD = número de módulos 16 salida sub-d 37 pin
nE = número de módulos 24 salida sub-d 37 pin
nF = número de módulos 32 salida sub-d 37 pin
(es. 3 módulos A + 2 módulos E = 3A2E)
CP2
-
3A
-
BC
Mod.
Protocolo de Bus de Campo
CP2-0-0
Profibus-DP
CC2-0-0
DeviceNet
CD2-0-0
CANopen
Nodos individuales de bus de campo