Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Modulos seriales CP2, CC2, CD2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
565
/3.20.04
2
CONTROL
Puede ser utilizado también para
la conexión de islas de válvulas
multipolares.
Seie 3: hasta un máximo de 22
solenoides sobre 11 posición de
válvula.
Serie Y: ver configuración isla.
Serie H: hasta un máximo de 32
solenoides sobre 16 posición de
válvula.
Serie F: hasta un máximo de 23
solenoides sobre 23 posición de
válvula.
ME-0032-DD
ME-0024-DD
ME-0016-DD
ME-0008-DD
Número de salidas digitales
32
24
16
8
Conexión
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Sub-D 37 Polos hembra
Número de conectores
1
1
1
1
Dimensiones
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
130 x 38 mm
Tipo de señal
24 V DC PNP
24 V DC PNP
24 V DC PNP
24 V DC PNP
Protección sobrecarga
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
1 A cada 8 salidas
Consumo sin carga
5 mA
5 mA
5 mA
5 mA
Grado de protección
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Peso
100 g
100 g
100 g
100 g
Módulo de salidas digitales conector 37 polis Mod. ME-xxx-DD
CARACTERISTICAS GENERALES
ME-0004-DL
Número de salidas digitales
4
Conexión
M12 5 polos Duo
Número conectores
2
Dimensiones
130 x 25 mm
Señalización
1 LED amarillo para única salida
1 LED verde presencia de alimentación del módulo.
Tensión de salida
24 V DC
Señal
24 V DC PNP
Protección sobrecarga - tensión alimentación
900 mA
Consumo sin carga
10 mA
Grado de protección
IP 65
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
Material
Aluminio
Peso
100 g
Modulos de salidas digitales con conector M12 Duo Mod. ME-0004-DL
1...,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578 580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,...1056