Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Modulos seriales CP2, CC2, CD2
CATÁLOGO
2
566
/3.20.05
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
* no para DeviceNet
CARACTERISTICAS GENERALES
Número de entradas digitales
8
Conexión
M8 3 pin
Número de conectores
8
Dimensión del módulo
130 x 25 mm
Señalización
led amarillo para cada entrada
Sensor de corriente
24 VDC
Protección sobrecargado
400 mA cada 4 sensores
Consumo
10 mA
Tipo de señal
PNP
Grado de protección
IP65
Temperatura de operación
0-50°C
Material
Aluminio
Peso
110 g
Módulo de entradas digitales Mod. ME-0800-DC*
1...,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579 581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,...1056