Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Conectores para Isla de válvulas
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
567
/3.25.01
2
CONTROL
CONECTORES Y ACCESORIOS PARA ISLAS DE VÁLVULAS SERIE 3 PLUG-IN, 3 SERIAL (3F8), Y, H, F, CX2
Otros conectores en la sección
Conectores rectos con
cable
Conectores angulares
(90°) con cable
Cables de conexión para
módulos de salida digital
Cables de conexión para
módulos de salida digital
Conect. hembra M12 4
polos para alimentación
Con. M12 4 polos hembra
90° para aliment.
Con. M12/M12B 5 polos
rectos hembra Bus-In
Con. M12/M12B 5 polos
90° hembra Bus-In
Con. M12/M12B 5 polos
machos Bus-Out
Con. M12/M12B 5 polos
machos 90° Bus-Out
Con. M12/M12B 5 polos
macho con term. resist.
Con. M9 con terminal de
resitstencia Cam.I.Net
T de linea de datos
Profibus-DP
T de linea de datos
CANopen/DeviceNet
Conector recto macho
DUO M12-5 polos
Conector macho DUO
M12-5 polos 90°
Cable de programación
para Serie Y
Cable de expansión para
Serie Y & H
Extensión M8, 3 Pin
Macho / Hembra
Conect. para conexones
eléctricas Serie Y Indiv.
1...,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580 582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,...1056