Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Miniválvula de manilla Serie 2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
607
/4.35.01
2
CONTROL
Miniválvula de manija
Serie 2
Manija con microválvula neumática 3/2 NC y NO
Manija con microinterruptor incorporado
Válvula manual con microválvula neumática 3/2 o microinterruptor eléctrico con
contacto de cambio incorporados. Construcción robusta particularmente indicada como
complemento para sistemas de seguridad.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de obturador (centros cerrados)
Funciones válvula
vías/pos. 3/2 vías NC y NO
Diámetro nominal
2,5 mm
Fijación
2 orificios M5
Conexiones
tubo Ø4
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 70°C (-20°C con aire seco)
Presión de trabajo
2 ÷ 8 bar
Caudal nominal
Qn 60 Nl/min. (6 bar ∆p1)
Fluido
Aire filtrado, sin lubricación.
En caso de utilizar aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Fuerza de accionamiento a 6 bar 13N
Construcción
contacto unipolar
Conexiones eléctricas 3 hilos Ø externo 2,2 mm sección interna 0,5 longitud 30 cm
NC = cable negro
NO = cable azul
Fijación
2 orificios M5
Instalación
en cualquier posición
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 70°C
Tipo de protección
IP40
Carrera total
2 mm
Fuerza de accionamiento 5 N
1...,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620 622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,...1056