Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Funciones lógicas Serie 2
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
609
/5.05.01
2
CONTROL
Funciones lógicas de base
Serie 2L
Conexiones con cartucho Ø 4 mm
or - and - yes - not - memoria
Las funciones lógicas de base de la
serie “2L” han sido realizadas en 5
modelos diferentes y se pueden instalar
separadamente gracias a los dos
orificios pasantes en el cuerpo.
La escuadra 2LQ - 8A permite el
montaje en bateria, ubicando las
entradas y salidas frontalmente,
facilitando el montaje de los tubos de
conexión.
Todos los modelos están construidos
con el visor de presión incorporado,
permitiendo de esta forma detectar
rápidamente las averías; estas funciones
van equipadas con los racores de tipo
super-rápido ø 4. El elemento NOT es
del tipo a soglia, con presión de 0.3 bar.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de construcción de obturador (corredera con memoria)
Material
cuerpo en AL, juntas en NBR, otros en latón
Grupo válvulas
valvúlas automáticas (funciones lógicas)
Conexiones
cartucho ø 4
Temperatura de trabajo 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo
2 ÷ 8 bar
Caudal nominal
70 Nl/min. (6 bar ∆P 1)
Fluido
Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la
lubricación.
1...,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622 624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,...1056