Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Módulos de derivación Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
797
/2.40.01
3
TRATAMIENTO
Módulos de derivación
Serie MC
Conexiones G1/4 y G1/2
Modular
Los módulos de derivación cuando se instalan con válvula de antirretorno, pueden
utilizarse para separar aire no lubrificado y deben instalarse entre el regulador y el
lubrificador. Si vienen colocados como últimos elementos del FRL deben colocarse
con placas terminales.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular compacto
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones
G1/4
G1/2
Peso
kg 0,232
kg 0,379
Conexiones derivación
G1/4
G1/2
Montaje
en línea a pared (en cualquier posición)
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecución
barnizado
Presión de trabajo
0 ÷ 16 bar
Caudal nominal (6 bar ∆ P 1) MC1-B = 4080 Nl/min
MC1-B-VNR = 2350 Nl/min
MC2-B = 8400 Nl/min
MC2-B-VNR = 5600 Nl/min
1...,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810 812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,...1056