Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Filtros-reguladores Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
787
/2.25.01
3
TRATAMIENTO
Filtros-reguladores de presión
Serie MC
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Vaso con protección metálica y montaje a bayoneta
Los filtros-reguladores se suministran con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2.
Aunan las mismas funciones de los filtros y de los reguladores de presión en una sola
pieza para reducir el tamaño.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular, compacto con elemento filtrante en HDPE - sist. a membrana
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Capacidad de condensación cm³ 28 72 72
Peso
kg 0,443 0,948 0,928
Conexiones manómetro
G1/8
Montaje
Vertical, en línea o a pared
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Porosidad elemento filtrante 25 µm (estándar)
5 µm (bajo pedido)
Descarga condensación manual - semiautomática estándar
Ejecución
barnizado
Presión entrada
con descarga estándar y de depresurización protegida 0,3 ÷ 16 bar
con descarga de depresurización 0,3 ÷ 10 bar
con descarga automática 1,5 ÷ 12 bar por G3/8 y G1/2
1...,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800 802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,...1056