Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvulas de apertura progresiva Serie MC
CATÁLOGO
3
794
/2.35.01
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Válvulas de apertura progresiva
Serie MC
Modular
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
La válvula de apertura progresiva se
utiliza para evitar daños a personas
o cosas cuando se presuriza
una instalación neumática Las
características de este componente
permiten conseguir la presurización de
una instalación de forma progresiva
hasta el 50% de la presión programada,
alcanzando seguidamente el 100 % se
alcanza en un tiempo reducido.
La colocación natural está ubicada río
arriba del FRL, ya que su construción le
permite adaptarse perfectamente con
toda la serie MC.
Es posible montar un presostato en lugar
del tapón modelo S2610-1/8 que está
en su parte superior. Río arriba debe
haber montado la valvula 3/2 manual
o electroneumática para realizar la
descarga.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
modular, compacto de obturador
Materiales
zama, NBR, tecnopolímero
Conexiones roscadas
G1/4 G3/8 G1/2
Peso
Kg 0,275 0,566 0,544
Montaje
en línea, a pared (en cualquier posición)
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C a 10 bar (con punto de rocío del fluido más bajo que 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Ejecución
barnizado
Presión de trabajo
2 ÷ 10 bar
Caudal nominal (determinada con 6 bar con ∆P1) G1/4 = 1850 Nl/min, G3/8 = 4000 Nl/min, G1/2 = 4350 Nl/min
1...,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807 809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,...1056