Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros-reguladores Serie MC
CATÁLOGO
3
788
/2.25.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
SERIE
2
TAMAÑO:
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
02
CONEXIONES:
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
D
D = = FILTRO REGULADOR
0
ELEMENTO FILTRANTE:
0 = 25µm (estándar)
1 = 5µm
0
DESCARGA DE CONDENSACIÓN:
0 = manual- semiautomática, con relieving
1 = manual- semiautomática, sin relieving
3 = automática, con relieving (sólo para G3/8 y G1/2)
4 = depresurización, con relieving (sólo G1/4)
5 = depresurización protegida, con relieving
8 = no descarga, conexión G1/8, con relieving
Ver sección descargas 3/5.10
4
PRESIÓN DE TRABAJO:
= 0,5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar (sólo G1/4)
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0,5 ÷ 7 bar (sólo G1/4)
MC 2
02
-
D 0
0
-
4
DIMENSIONES
Mod.
A
B C D E
F
G H I
L
M N O P Q R S T
U
MC104-D00 190,5 102 52 38 11 126,5 27,5 4,5 28 30X1,5 45 45 G1/8 37 58 3 0÷6 35 G1/4
MC238-D00 256,5 133 64 59 14
162
35
5,5 45 47X1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0÷9 46 G3/8
MC202-D00 256,5 133 64 59 14
162
35
5,5 45 47X1,5 62 59 G1/8 53 72 3,5 0÷9 46 G1/2
Filtros reguladores de presión Serie MC
1...,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801 803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,...1056