Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1154 / 1228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1154 / 1228 Next Page
Page Background

ВАКУУМ

5

КАТАЛОГ

>

Версия 8.7

ВАКУУМ >

Магистральные вакуумные эжекторы Серия VEDL

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления

Каталог продукции представлен на сайтах

www.camozzi.ru

/

www.camozzi.ua

Изделия разработаны для промышленного использования

5

/2.12.

1139

VE

СЕРИЯ

VE = вакуумный эжектор

DL

ВЕРСИЯ

DL = магистральный облегченный

05

ДИАМЕТР СОПЛА

05 = 0,5 мм

07 = 0,7 мм

T1

ТИП СОЕДИНЕНИЯ (со стороны подвода сжатого воздуха):

T1 = трубка Ø4

КОДИРОВКА

Мод.

ø

сопла

(мм)

Глубина

вакуума

(мБар)

Производительность

(л/мин)

Потребление

воздуха

(Нл/мин)

Рабочее

давление

(бар)

Оптимальное

рабочее

давление (бар)

Рабочая

температура

(°С)

Вес

(кг)

Уров. шума

раб. режим

[dB(A)]

Уров. шума

холостой

режим [dB(A)]

Рекоменд. внутр.

Ø трубки (мм)

до 2 м

VEDL-05-T1 0,5 -830

8

13

3...6

4,5

0...60

0,005

52

60

2

VEDL-07-T1 0,7 -850

15

25

3...6

4,5

0...60

0,005

55

63

2

VE DL

-

05

-

T1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 = Подвод сжатого воздуха

2 = Вход вакуума

3 = Выхлоп

Среда: сжатый воздух с распыленным маслом и без,

соответствие ISO 8573-1:2001 класс 7-4-4

02