5
ВАКУУМ
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Компактные вакуумные эжекторы Серия VEC
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
1144
5
/2.15.
Автоматическая система экономии сжатого воздуха
При захвате объекта и
вакуумировании, эжектор
остается включенным до тех
пор, пока не будет достигнута
требуемая глубина вакуума.
При достижении необходимого
вакуума эжектор выключается.
Эжектор остается выключенным,
пока величина вакуума не
уменьшиться на величину
гистерезиса реле (в это время не
расходуется сжатый воздух).
Когда глубина вакуума
уменьшается до указанного
значения эжектор включается,
пока снова не будет достигнута
требуемая глубина вакуума.
Мод.
VEC-10/15-A
A = версия Н.О.
VEC-10/15-C
C = версия Н.З.
VEC-20/25-A
A = версия Н.О.
VEC-20/25-C
C = версия Н.З.
Пример
* Время вакуумирования - время,
необходимое эжектору для
достижения давления вакуума
-600 мБар
** Расход воздуха (л/цикл) =
потребление воздуха (л/мин)х
время вкл. вакуума (мин)(105/60)
x 5 (105 / 60) x 0,05
*** Количество циклов в день
(цикл/день) = 8 ч x 3600 с =
28.800/20 сек. за цикл =
1440 циклов x 2 раб. смены =
2880 циклов
Параметры
Без системы
экономии
С системой
экономии
Мод.
VEC-15C2-VE
VEC-15C2-RE
Потребление воздуха, л/мин
105
105
Время перемещения, с
5
5
Время вакуумирования
-600 мБар, с*
0,05
0,05
Время включения вакуума, с
5
0,05
Потребление сжатого
воздуха, л/цикл**
8,8
0,087
Время цикла, с
20
20
Количество циклов в день ***
2880
2880
Потребление сжатого воздуха
в день, л
25.361
250
Примечание: Компактные эжекторы с системой энергосбережения
поставляются с разъемами и кабелями.
L/c - расход воздуха
t - время
В этом примере система энергосбережения сохраняет около 99% энергии,
затрачиваемой компрессором из сети.
03