ВАКУУМ
5
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Компактные вакуумные эжекторы Серия VEC
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
5
/2.15.
1143
VE
СЕРИЯ
VE = вакуумный эжектор
C
ВЕРСИЯ
C = компактный
10
ДИАМЕТР СОПЛА
10 = 1,0 мм
15 = 1,5 мм
20 = 2,0 мм
25 = 2,5 мм
C
ФУНКЦИЯ КЛАПАНА
C = Н.З. (вакуумирование при наличии управляющего сигнала)
A = Н.О. (вакуумирование при отсутствии управляющего сигнала)
2
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
2 = с предохранительным клапаном
RD
ИСПОЛНЕНИЕ
RD = c системой энергосбережения и цифровым реле вакуума (с дисплеем)*
RE = c системой энергосбережения и электронным реле вакуума*
VD = без системы энергосбережения, с цифровым реле вакуума (с дисплеем)
VE = без системы энергосбережения, с электронным реле вакуума
* поставка с разъемами и кабелями
КОДИРОВКА
Мод.
ø сопла
(мм)
Глубина
вакуума
(%)
Максимальная
произв-ть
(л/мин)
Максимальная
произв-ть
(м
3
/ч)
Потреб-е
возд.
(Нл/мин)
Потребление
воздуха
(м
3
/ч)
Потреб-е возд.
с предохр.
клап. (л/мин)
Уров.шума
раб. реж.
(дБ(A))
Уров.шума
холост. реж.
(дБ(A))
Оптим-е раб.
давл.
(бар)
Вес
(кг)
Диапазон
раб. t
VEC-10 1
85
37
2,2
53
3,2
200
66
68
5
0,275 0 ÷ 45°C
VEC-15 1,5
85
65
3,9
117
7
200
68
68
5
0,275 0 ÷ 45°C
VEC-20 2
85
116
7
190
11,4
200
76
78
5 - 6
0,465 0 ÷ 45°C
VEC-25 2,5
85
161
9,7
310
18,6
200
72
82
5 - 6
0,465 0 ÷ 45°C
VE C
-
10
C
2
-
RD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 = клапан вакуумирования
2 = клапан отпускания
3 = реле вакуума
4 = вход для вакуума
5 = фильтр
6 = глушитель
7 = корпус
8 = подвод сжатого воздуха
02