КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1188
a
ПРИЛОЖЕНИЕ
Расход и скорость цилиндров
Пневматические и электропневматические распределители
Схема измерения расхода
Расходы, указанные в каталоге, достигаются
при P1 = 6 бар, P2 = 5 бар
P1
P2
Тестируемый элемент
Сигнал
Регулятор давления
Расходомер
Дроссель
Максимальная скорость (без нагрузки), достигаемая комбинацией определенных дросселей и цилиндра (мм/с)
Мод.
32
40
50
63
80
100
125
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8”
1000
954
611
385
239
153
183
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4”
-
1000
1000
719
446
285
-
RFU 452 M5
246
-
-
-
-
-
-
RFU 482-1/8”
259
166
106
67
41
-
-
RFU 483-1/8”
638
408
261
165
102
65
-
RFU 444-1/4”
-
709
454
286
177
114
73
RFU 446-1/4”
-
-
972
612
380
243
155
SCU M5 - SVU M5
213
-
-
-
-
-
-
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4”
-
1000
734
462
287
183
117
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8”
557
356
228
144
89
57
-
SCU-3/8”; MCU-3/8”
-
-
-
773
479
307
196
SCU-1/2”; MCU-1/2”
-
-
-
-
1000
1000
-
Для достижения вышеуказанных скоростей присоединяемая трубка должна иметь определенный диаметр
и не превышать (если указано) максимальную длину (мм)
Мод.
32
40
50
63
80
100
125
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8”
6/4 max 1000 6/4 max 1000 6/4 max 1000
8/6
8/6
6/4 max 1000
-
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4”
-
6/4 max 1000 8/6 max 4500 8/6 max 3500 8/6 max 3500 8/6 max 3500 8/6 max 3500
RFU 452 M5
4/2 max 3000
-
-
-
-
-
-
RFU 482-1/8”
4/2 max 3000 4/2 max 3000 4/2 max 2500 4/2 max 2500 4/2 max 2500
-
-
RFU 483-1/8”
6/4 max 8000 6/4 max 8000 6/4 max 8000 6/4 max 8000 6/4 max 8000 6/4 max 8000
-
RFU 444-1/4”
-
6/4 max 3000 6/4 max 3000 6/4 max 3000 6/4 max 3000 6/4 max 3000 6/4 max 3500
RFU 446-1/4”
-
-
8/6 max 4500 8/6 max 4000 8/6 max 4000 8/6 max 4000 8/6 max 4000
SCU M5 - SVU M5
4/2 max 4000
-
-
-
-
-
-
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4”
-
6/4 max 1000 8/6 max 8000 8/6 max 8000 8/6 max 8000 8/6 max 8000 8/6 max 8000
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8”
6/4
6/4
6/4
6/4
4/2 max 2500 4/2 max 2500
-
SCU-3/8”; MCU-3/8”
-
-
-
8/6 max 3000 8/6 max 3000 8/6 max 3000 8/6 max 3000
SCU-1/2”; MCU-1/2”
-
-
-
-
10/8
12/10 max 250
-
Расход воздуха дросселя (при 6 бар), необходимый для достижения вышеуказанных скоростей (Нл/мин)
Мод.
32
40
50
63
80
100
125
GSCU-1/8”; GSVU-1/8”; GMCU-1/8”; GSCU-1/8”
337,61
503,25
503,62
503,80
504,31
504,44
-
GSCU-1/4”; GSVU-1/4”; GMCU-1/4”; GSCU-1/4”
-
527,52
824,25
940,87
941,10
939,65
942,74
RFU 452 M5
83,05
-
-
-
-
-
-
RFU 482-1/8”
87,44
87,57
87,37
87,67
86,51
-
-
RFU 483-1/8”
215,40
215,23
215,13
215,92
215,23
214,31
-
RFU 444-1/4”
-
374,01
374,21
374,25
373,48
375,86
376,06
RFU 446-1/4”
-
-
801,17
800,85
801,83
801,17
798,49
SCU M5 - SVU M5
71,91
-
-
-
-
-
-
SCU-1/4”; SVU-1/4”; MCU-1/4”; MVU-1/4”
-
527,52
605,00
604,56
605,59
603,35
602,73
SCU-1/8”; SVU-1/8”; MCU-1/8”; MVU-1/8”
188,05
187,80
187,93
188,44
187,80
187,93
-
SCU-3/8”; MCU-3/8”
-
-
-
1011,53
1010,73
1012,18
1009,71
SCU-1/2”; MCU-1/2”
-
-
-
-
2110,08
3297,00
-
a
/3.02
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Расход и скорость цилиндров




