КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
1185
Символ
Описание
FR02
Фильтр-регулятор со сбросом давления,
без механизма сброса конденсата
FR03
Фильтр-регулятор со сбросом давления,
с ручным сбросом конденсата, с
манометром
FR04
Фильтр-регулятор со сбросом давления,
без механизма сброса конденсата,
с манометром
FR05
Фильтр-регулятор со сбросом давления,
с автоматическим сбросом конденсата,
с манометром
FR10
Фильтр-регулятор без сброса давления,
с ручным сбросом конденсата, с
манометром
FR11
Фильтр-регулятор без сброса давления,
с ручным сбросом конденсата
Устройства подготовки воздуха
FR18
Фильтр-регулятор со сбросом давления,
с автоматическим сбросом конденсата
FR19
Регулятор давления батарейной сборки
VN02
Блокируемый клапан безопасности
AVP1
Клапан “мягкого” пуска
BL01
Коллектор
BL02
Коллектор с обратным клапаном VNR
Символ
Описание
Соответствие марок нержавеющей стали
по различным зарубежным стандартам
AISI США EN Европа
DIN Германия
ГОСТ СНГ
301
1.431
X10CrNi18-8
301LN 1.4318
X2CrNiN18-7
303
1.4305
X 10 CrNi S 18 9
12X18H8
304
1.4301
X5CrNi18-10
08X18H10
304L
1.4306
X2CrNi19-11
03X18H11
304L
1.4307
04X18H10
304LN 1.4311
305
1.4303
X4CrNi18-12
12X18H12
309
1,4828
X15CrNiSi20-12
20X20H14C2
309S
1,4833
310S
1,4845
X12CrNi25-21
20X23H18
314
1.4841
X15CrNiSi25-20
20X25H20C2
316
1.4401
X5CrNiMo17-12-2
10X17H13M2
316L
1.4435
X2CrNiMo18-14-3
03X17H14M2
316Ti
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2
10X17H13M2T
316HMo
1.4436
316L
1.4404
X2CrNiMo17-12-2
04X17H13M2
316LHMo 1.4435
316LN 1.4406
316LNHMo 1.4429
317L
1.4438
321
1.4541
X6CrNiTi18-10
08X18H10T
321H 1.4878
X12CrNiTi18-9
12X18H10T
347
1.455
X6CrNiNb18-10
403
15X12
405
1.4002
X6CrAl13
405
1.4724
X10CrAl13
10X13СЮ
AISI США EN Европа
DIN Германия
ГОСТ СНГ
409
1.4512
X2CrTi12
409Ni
1.4516
410
1.4006
X12CrN13
12X13
410
1.4024
X15Cr13
410S
1.4
X6Cr13
08X13
420
1.4021
X20Cr13
20X13
420B
1.4028
X30Cr13
30X13
420
1.4034
X46Cr13
40X13
430
1.4016
X6Cr17
08X17; 12X17
430Ti
1.451
X3CrTi17; X6CrTi17
08X17T
434
1.4113
X6CrMo17-1
439
1.451
X3CrTi17
08X17T
441
1.4509
X2CrTiNb18
442
1.4742
X10CrAl18
444
1.4521
X2CrMoTi18-2
446
1.4762
X10CrAl24
N 08904
1.4539
X1NiCrMoCu25-20-5
S 31726
1.4439
X2CrNiMoN17-13-5
S 31803
(4462)
1.4462
X2CrNiMoN22-5-3
S 34565
1.4565 X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3
1.4003
X2CrNi12
1.4031
X39Cr13
40X13
1.452
X2CrTi17
1.4561
X1CrNiMoTi18-13-2
1.4589
X5CrNiMoTi15-2
1.4713
X10CrAl7
10X17CЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ
a
a
/2.03
ПРИЛОЖЕНИЕ >
Пневматические символы и обозначения




