Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1213 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1213 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

5

Inlineejektoren Serie VEDL

VAKUUM >

KATALOG

>

Version 8.8

/2.12.02

5

VAKUUM

MODELLBEZEICHNUNG

VE

SERIE

VE = Vakuumejektor

DL

BAUART

DL = inline, Leitungseinbau

05

DÜSENDURCHMESSER

05 = 0,5 mm

07 = 0,7 mm

T1

ANSCHLUSSART (ZULUFT)

T1 = Steckanschluss Ø4 mm

VE DL

-

05

-

T1

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Mod.

Düsen-Ø

(mm)

Evak.-

grad

(mbar)

Maximales

Saugvermögen

(l/min)

Luftverbrauch

(l/min)

Betriebsdruck

(bar)

Opt.Betriebs-

druck (bar)

Umgebungs-

temperatur

(°C)

Gewicht

(kg)

Geräuschpegel

unter Druck

[dB(A)]

Geräuschpegel

in Atmosphäre

[dB(A)]

Empf. Schlauch-

innen-Ø (mm)

bis 2m

VEDL-05-T1 0,5

-830

8

13

3...6

4,5

0...60

0,005

52

60

2/2

VEDL-07-T1 0,7

-850

15

25

3...6

4,5

0...60

0,005

55

63

2/2

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

1 = Druckluftanschluss

2 = Vakuumanschluss

3 = Abluft

Medium: gefilterte Luft,

mit + ohne Schmierung

gem. ISO 8573-1:2001

Klasse 7-4-4