

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Kompaktejektoren Serie VEC
KATALOG
5
/2.15.03
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
Kompaktejektoren Serie VEC mit Luftsparautomatik
Luftsparautomatik incl. Kabelsatz
mit integrierten Schaltungen. Beim
Greifen des Werkstückes (Vakuum
AN), bleibt der Ejektor geöffnet
bis eingestellter Vakuumwert
erreicht. Danach schaltet der
Ejektor AUS. Der Ejektor bleibt
AUS, ohne Druckluftverbrauch,
solange Vakuumwert innerhalb
des Hysteresebereichs liegt. Fällt
das Vakuumniveau unter den
eingestellten Wert, wird der
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
VEC-10/15-A
A = Version normal offen
VEC-10/15-C
C = Version normal geschlossen
VEC-20/25-A
A = Version normal offen
VEC-20/25-C
C = Version normal geschlossen
Ejektor durch die Elektronik aktiviert
(Vakuum AN) bis der Vakuumwert
erreicht ist.
Ejektoren mit Luftsparautomatik: die
Ventilstecker sind inklusive Kabel im
Lieferumfang enthalten.
Anwendungsbeispiel für Luftverbrauch
- * Evakuierungszeit = benötigte
Zeit, die ein Ejektor benötigt, um
einen Vakuumwert von -600 mbar
zu erreichen
- ** Luftverbrauch/Zyklus = (105/60)
x 5 (105 / 60) x 0,05
- *** Produktionszyklus/Tag = 8
Stunden x 3600 s = 28.800/20
s pro Zyklus = 1440 Zyklen x 2
Schichten = 2880 Zyklen.
PRODUKTÜBERSICHT
Bedingungen
Ohne Luftsparautomatik
“A”
Mit Luftspar. “B”
Modell
VEC-15C2-VE VEC-15C2-RE
Luftverbrauch (l/min)
105
105
Transportzeit (sec.)
5
5
Evakuierungszeit bis -600 mbar (sec.)*
0,05
0,05
Zeit Vakuum AN (sec.)
5
0,05
Luftverbrauch (l/Zyklus)**
8,8
0,087
Zykluszeit (sec.)
20
20
Prod. Zyklen/Tag (2-Schichtbetrieb)***
2880
2880
Täglicher Luftverbrauch (l)
25.361
350
In diesem Beispiel wird mit der Luftsparautomatik 99% Luft gespart.