

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Kompaktejektoren Serie VEC
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/2.15.02
5
VAKUUM
MODELLBEZEICHNUNG
VE
SERIE
C
BAUART
C = kompakt
10
DÜSENDURCHMESSER (mm)
10 = 1,0 mm
15 = 1,5 mm
20 = 2,0 mm
25 = 2,5 mm
C
VENTILFUNKTION
C = NC (Ejektor stromlos, Saugen AUS)
A = NO (Ejektor stromlos, Saugen AN)
2
BAUART
2 = mit Abblasventil
RD
AUSFÜHRUNG
* RD = mit Luftsparautomatik und digitalem Vakuumschalter (mit Display). Stecker und Kabel im Lieferumfang.
* RE = mit Luftsparautomatik und elektronischem Vakuumschalter. Stecker und Kabel im Lieferumfang.
VD = ohne Luftsparautomatik, mit digitalem Vakuumschalter (mit Display)
VE = ohne Luftsparautomatik, mit elektronischem Vakuumschalter
*Bei Verwendung des Luftsparkreislauf, schaltet das Saug-Signal auf AN, unabhängig davon, ob der Ejektor in NO- oder NC-Ausführung ist; soll der interne Kreislauf wieder auf
AUS geschaltet werden, muß ein Signal auf die dafür zuständige Spule gesetzt werden (grünes Kabel).
VE C
-
10
C
2
-
RD
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Mod.
Düsen-Ø
(mm)
Evakuierungsgrad (%)
max.
Saugvermögen
(l/min)
max.
Saugvermögen
(m³/h)
Luftverbrauch
(l/min)
Luftverbrauch
(m³/min)
Luftverbrauch
Abblasen (l/
min)
Schallpegel
angesaugt
[db(A)]
Schallpegel
frei [db(A)]
Betriebsdruck
(bar)
Gewicht
(kg)
Δ Temperatur
VEC-10 1
85
37
2,2
53
3,2
200
66
68
5
0,275 0 / 45°C
VEC-15 1,5
85
65
3,9
117
7
200
68
68
5
0,275 0 / 45°C
VEC-20 2
85
116
7
190
11,4
200
76
78
5 - 6
0,465 0 / 45°C
VEC-25 2,5
85
161
9,7
310
18,6
200
72
82
5 - 6
0,465 0 / 45°C
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
SYSTEMAUFBAU 6 = Schalldämpfer
1 = Saugventil 7 = Körper in AL
2 = Abblasventil 8 = Druckluftanschluss
3 = Vakuumschalter
4 = Vakuumanschluss
5 = Filter