KATALOG >
Version 8.8
ANHANG >
Camozzi Welt
U
nternehmen
mit
integriertem
und
dnv
-
zertifiziertem
U
mwelt
-
und
qualitätssystem
ISO 9001 - ISO 14001
Technische Standards
- DIN EN ISO 4414 - Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Pneumatikanlagen und deren Bauteile
Anmerkungen zum Umweltschutz
- Aus Rücksicht auf unsere Umwelt verwenden wir wiederverwertbare Materialien für unsere Verpackung.
Diese besteht aus recycelbaren PE-Plastiktüten sowie Papier.
- Grünes Design: bei der Entwicklung neuer Produkte steht deren Umweltverträglichkeit immer im Vordergrund.
a
ANHANG
a
/1.02
Gleichbleibend mit Qualität und Sicherheit
ist für das Unternehmen Camozzi der
Schutz der Umwelt sowie die Konformität
aller Aktivitäten mit den jeweiligen lokalen
Anforderungen, in denen wir arbeiten.
Seit 1993 ist die Camozzi AG nach
UNI EN ISO 9001 zertifiziert, in der Folge
2003 auch nach UNI EN ISO 14001.
Ebenfalls 2003 wurde das Unternehmen
von DNV in Bezug auf das integrierte
Managementsystem zertifiziert.
2013 folgte die Zertifizierung im Bereich
C-Truck Verschraubungen nach
ISO/TS 16949.
Camozzi hat im Jahr 2013 die
Zertifizierung „Intermediate stage of
manufacture“ erreicht. Diese Zertifizierung
entspricht der 93/42/EEC, Kapitel 3
von Anhang VII, für medizinische
Geräte und damit verbunden
für die Produktion und Endkontrolle
von Druckregelventilen, geeignet
für Flüssigkeiten in Dialysegeräten.
ISO 14001
Reduzierung des Energie-, Wasser-,
Rohmaterialverbrauchs und des Abfalls, im Blickpunkt
steht Recycling - wo immer es möglich ist.
Seit 01. Juli 2003 müssen auf dem
europäischen Markt alle Produkte für den
Einsatz in Ex-Schutzbereichen nach der
Richtlinie 94/9/EG (Atex-Produktrichtlinie)
zugelassen sein.
Diese Richtlinie gilt auch für
zulassungspflichtige, nicht elektrische
Geräte wie pneumatische Steuerungs-
komponenten. Am 16. April ist die alte
ATEX-Produktrichtlinie durch die neue
Richtlinie 2014/34/EU ersetzt worden.