产品综合样本 release 8.5 - page 1024

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/4.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> FVT
系列杯型真空过滤器
真空元件
5
FVT
系列
FVT
=
杯型真空过滤器
FF
螺纹类型
FF
=
内螺纹
-
内螺纹
1/4
接口
1/8 = G1/8
1/4
= G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
80
过滤精度
80
= 80 μm
FVT
系列真空过滤器代号
型号
过滤精度(
μm
) 公称流量(
l/min
) 最大真空度(
mbar
25°C
下最大工作压力(
bar
50°C
下最大工作压力(
bar
) 质量(
kg
FVT-FF-1/8-80
80
45
-990
7
5
0.049
FVT-FF-1/4-80
80
110
-990
7
5
0.047
FVT-FF-3/8-80
80
245
-990
7
5
0.079
FVT-FF-1/2-80
80
300
-990
7
5
0.076
FVT-FF-3/4-80
80
600
-990
7
5
0.164
FVT
-
FF
-
1/4
-
80
技术参数
997
1...,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023 1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1034,...1064
Powered by FlippingBook