产品综合样本 release 8.5 - page 1018

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/3.15.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> VNV
系列止回阀
真空元件
5
VNV
系列止回阀代号
不同真空度下的抽吸率一览表
VNV
-
MF
-
M5
VNV
系列
MF
类型
MF
= G1
外螺纹
/ G2
内螺纹
FM = G1
内螺纹
/ G2
外螺纹
M5
连接螺纹
M5
= M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
1/2 = G1/2
型号
- 0.3 bar
m
3
/h
- 0.3 bar
l/min
- 0.6 bar
m
3
/h
- 0.6 bar
l/min
) 最大流量(
m
3
/h
) 最大流量(
l/min
) 质量(
g
VNV-MF-M5
0.12
2
0.22
3.7
2.3
38.3
2.2
VNV-MF-1/8
0.22
3.7
0.43
7.2
15.7
261.7
11.2
VNV-MF-1/4
0.24
4
0.47
7.8
21.9
365
17.5
VNV-MF-1/2
0.7
11.7
1.4
23.3
37
616.7
47.4
VNV-MF-1/8
0.22
3.7
0.43
7.2
15.7
261.7
11.2
VNV-MF-1/4
0.24
4
0.47
7.8
21.9
365
17.5
VNV-MF-1/2
0.7
11.7
1.4
23.3
37
616.7
47.4
991
1...,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017 1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,...1064
Powered by FlippingBook