产品综合样本 release 8.5 - page 1023

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> FVT
系列杯型真空过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/4.10.01
真空元件
5
FVT
系列杯型真空过滤器
可作为真空发生器的粗过滤器或精过滤器
FVT
系列杯型真空过滤器
可直接
安装于真空发生器的下游。滤芯更换方
便,透明的滤杯设计便于观察滤芯的状
况。过滤器可壁式安装。过滤真空和压
缩空气最大压力可达
7 bar
综合参数
»
尺寸范围广
»
滤芯可更换
»
透明滤杯,可观察滤芯的状况
类型
杯型过滤器
材料
-
工程塑料壳体
-
聚乙烯滤芯
996
1...,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022 1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,1032,1033,...1064
Powered by FlippingBook