产品综合样本 release 8.5 - page 1014

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
5
/3.10.02
产品综合样本
> 8.5
版本
真空元件
> NPM
NPR
系列弹簧缓冲支杆
真空元件
5
6512
NPM
NPR
系列弹簧缓冲支杆代号
NPM
-
FM
-
1/4
-
75
NPM
系列
NPM
=
弹簧缓冲支杆
NPR =
弹簧缓冲支杆
-
防旋转
FM
类型
FM
= G1
内螺纹
/ G2
外螺纹
FF = G1
内螺纹
/ G2
内螺纹
1/4
连接螺纹
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4
= G1/4
75
缓冲长度
05 = 5 mm
10 = 10 mm
15 = 15 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
50 = 50 mm
75
= 75 mm
987
1...,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013 1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,...1064
Powered by FlippingBook