产品综合样本 release 8.5 - page 1021

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> FVD
系列轴向型真空过滤器
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/4.05.02
真空元件
5
FVD
系列
FVD
=
轴向型真空过滤器
6/4
连接管
6/4
=
外径
Ø6
,内径
Ø4
8/6 =
外径
Ø8
,内径
Ø6
50
过滤精度
50
= 50 μm
FVD
系列真空过滤器代号
型号
过滤精度(
μm
) 公称流量(
l/min
) 最大真空度(
mbar
25°C
下最大工作压力(
bar
50°C
下最大工作压力(
bar
) 质量(
kg
FVD-6/4-50
50
32
-990
7
5
0.006
FVD-8/6-50
50
66
-990
7
5
0.010
FVD
-
6/4
-
50
技术参数
994
1...,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020 1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1031,...1064
Powered by FlippingBook