气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 16, 24
和
25
系列微型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.05.01
16, 24
和
25
系列微型气缸
16
系列:缸径
8, 10, 12
24
系列:缸径
16, 20, 25
,磁传
25
系列:缸径
16, 20, 25
,磁传,可调气缓冲
16, 24
和
25
系列微型气缸
的安装尺
寸符合
CETOP RP52-P
欧洲标准和
ISO
6432
标准。
气缸缸筒和两端盖采用机械滚压封
装,独特的设计及装配,确保所有部件
成一直线。缸内均装有机械缓冲垫,以
减少高冲击负载引起的疲劳和噪声。
24
、
25
系列的活塞上装有永磁体,
通过安装磁性接近开关,可得到活塞的位
置信号。
25
系列气缸具有可调气缓冲装置。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订
购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
3. 25
系列无单作用气缸
4.
单作用气缸最大行程为
50mm
综合参数
»
单作用和双作用
»
符合
CETOP RP52-P
标准和
ISO 6432
标准
»
不锈钢缸筒及活塞杆
»
阳极氧化铝合金端盖
结构形式
法兰式
工作方式
单作用或双作用
材料
阳极氧化铝合金端盖,不锈钢缸筒及活塞杆,聚氨酯密封件
安装方式
螺母,法兰,脚架,耳轴
行程
缸径
8, 10 mm
:
10 ÷ 250 mm
缸径
12 mm
:
10 ÷ 300 mm
缸径
16 mm
:
10 ÷ 600 mm
缸径
20, 25 mm
:
10 ÷ 1000 mm
缸径
16
系列:
8, 10, 12 mm
24
和
25
系列:
16, 20, 25 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
(双作用)
2 ÷ 10 bar
(单作用)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
速度
10 ÷ 1000 mm/s
(空载)
3