产品综合样本 release 8.5 - page 28

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 16, 24
25
系列微型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.05.09
GK...
型自对中连接件
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
L
L1
L3
L4
Ø
A
Ø
D H I
SW SW1
SW2
B1
AX Z E
GK-20
20
M8x1.25
57
26
21
5
8
12.5
19
17
11
7
13
5
16
4
2
GK-25-32
25-32
M10x1.25
71.5
35
20
7.5
14
22
32
30
19
12
17
6
22
4
2
GKF...
型连接法兰
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
KK
A
B
R
TF
L
L1
I
Ø
D
Ø
D1
Ø
D2
SW E
GKF-20
20
M8x1.25
30
35
20
25
22.5
10
-
14
5.5
-
13
1.5
GKF-25-32
25
M10x1.25
37
60
23
36
22.5
15
6.8
18
11
6.6
15
2
11
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...1064
Powered by FlippingBook