本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.05.04
1
气动执行元件
气动执行元件
> 16, 24
和
25
系列微型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
16, 24
和
25
系列微型气缸
尺寸表
系列
Ø EW KW BE
KK CD D1 EE
Ø
D2 L1+ XC+ L2+ AM L3 L4 L5 L WF L6 L7 KV SW D
缓冲行程
前
/
后
16
8 8 7 M12x1.25 M4x0.7 4 9.3 M5 4 86 64 46 12 10 4.5 12 6 16 9 28 19 -
15
- / -
16
10 8 7 M12x1.25 M4x0.7 4 11.3 M5 4 86 64 46 12 10 4.5 12 6 16 9 28 19 -
15
- / -
16
12 12 8 M16x1.5 M6x1 6 13.3 M5 6 105 75 50 16 15 4.5 17 9 22 9 38 24 5 20
- / -
24-25
16 12 8 M16x1.5 M6x1 6 17.3 M5 6 111 82 56 16 15 5.5 17 9 22 10 38 24 5 20
10 / 10
24-25
20 16 10 M22x1.5 M8x1.25 8 21.3 G1/8 8 132 95 68 20 18 8 20 12 24 16 44 32 7 27
13 / 15
24-25
25 16 10 M22x1.5 M10x1.25 8 26.5 G1/8 10 141.5 104 69.5 22 20 8 22 12 28 16 50 32 9 27
16 / 14
+ =
增加行程
16, 24
和
25
系列双出杆微型气缸
尺寸表
系列
Ø KW BE
KK
Ø
D1 EE
Ø
D2 L1++ L2+ AM L3 L4 L5 WF+ L6 L7+ KV SW
缓冲行程
前
/
后
16
8 7 M12x1.25 M4x0.7 9.3 M5 4 102 46 12 10 4.5 12 16 9 28 19 -
- / -
16
10 7 M12x1.25 M4x0.7 11.3 M5 4 102 46 12 10 4.5 12 16 9 28 19 -
- / -
16
12 8 M16x1.5
M6x1 13.3 M5 6 126 50 16 15 4.5 17 22 9 38 24 5
- / -
24-25
16 8 M16x1.5
M6x1 17.3 M5 6 132 56 16 15 5.5 17 22 10 38 24 5
10 / 10
24-25
20 10 M22x1.5 M8x1.25 21.3 G1/8 8 156 68 20 18 8 20 24 16 44 32 7
13 / 15
24-25
25 10 M22x1.5 M10x1.25 26.5 G1/8 10 169.5 69.5 22 20 8 22 28 16 50 32 9
16 / 14
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
6