气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 16, 24
和
25
系列微型气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.05.07
I...
型后耳轴
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
G1
G
G2
Ø
CD
Ø
AB
C
NH
EW US
MR
XC+
L
I-8-10
8-10
20
12.5
3.5
4
4.5
2.5
24
8
13.1
5
64
6
I-12-16
12
25
15
5
6
5.5
3
27
12
18.1
7
75
9
I-12-16
16
25
15
5
6
5.5
3
27
12
18.1
7
82
9
I-20-25
20
32
20
6
8
6.6
4
30
16
24.1
10
95
12
I-20-25
25
32
20
6
8
6.6
4
30
16
24.1
10
104
12
+ =
增加行程
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
Ø
B1
G-8-10
8-10
4
8
4
8
5
16
M4x0.7
11
8
G-12-16
12-16
6
12
6
12
7
24
M6x1
16
10
G-20
20
8
16
8
16
10
32
M8x1.25
22
14
G-25-32
25
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN
(H7)
U
EN
ER
AX
CE
KK
Ø
T
Z
SW
GA-8-10
8-10
5
6
8
9
10
27
M4x0.75
9
6.5º
9
GA-12-16
12-16
6
6.5
9
10
12
30
M6x1
10
6.5º
11
GA-20
20
8
9
12
12
16
36
M8x1.25
12.5
6.5º
14
GA-32
25
10
10.5
14
14
18
42
M10x1.25
15
6.5º
17
9