本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.05.08
1
气动执行元件
气动执行元件
> 16, 24
和
25
系列微型气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
GY...
型挠性杆端接头
材料:镀锌钢基体
尺寸表
型号
Ø
KK
L
CE L2
AX E
Ø
B
Ø
C
Ø
T
Ø
D L1
L3
SW1
SW Z
GY-12-16
12-16
M6x1
55
28
5
15
6
10
22
10
13
12.2
11
11
8
15
GY-20
20
M8x1.25
65
32
5
16
8
12
26
12.5
16
16
12
14
10
15
GY-32
25
M10x1.25
74
35
6.5
18
10
14
31
15
19
19.5
15
17
11
15
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-8-10
8-10
M4x0.7
3
7
U-12-16
12-16
M6x1
4
10
U-20
20
M8x1.25
5
13
U-25-32
25
M10x1.25
6
17
V...
型端盖螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
V-8-10
8-10
M12x1.25
5
19
V-12-16
12-16
M16x1.5
6
24
V-20-25
20-25
M22x1.5
7
32
10