气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 41
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.15.01
41
系列气缸(铝型材)
双作用,磁传,可调气缓冲
缸径
160, 200
41
系列气缸
的安装尺寸符合
ISO
15552
标准,具有很强的通用性。缸筒采
用米字形型材,气缸拉杆不外露,外形
美观。缸径有
160
和
200 mm
两种。气缸
的活塞上装有一个永磁铁,通过安装磁
性接近开关,可得到活塞的位置信号。
气缸的前后端盖上装有可调气缓冲
装置,同时装有机械缓冲垫,从而使活
塞到达终端时只产生较小的噪声。
气缸的行程最大为
2500 mm
。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独
订购
2.
磁性接近开关请参阅
1/9.05.01
页
综合参数
»
符合
ISO 15552
标准
»
辊轧不锈钢活塞杆
»
米字形铝型材缸筒
»
可调气缓冲
结构形式
拉杆型
工作方式
双作用
材料
铝合金端盖和活塞,
AISI 420B
不锈钢活塞杆,镀锌钢杆端螺母,阳极氧化铝合金型材缸筒,镀锌钢拉杆和拉杆螺母,丁腈橡胶密封件
安装方式
拉杆,前法兰,后法兰,脚架,中部耳轴,前耳轴,后耳轴,转角支架,旋转组合支架
行程
10 ÷ 2500 mm
工作温度
0 ÷ 80°C
(干燥空气为
- 20°C
)
工作压力
1 ÷ 10 bar
速度
10 ÷ 500 mm/s
(空载)
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
21