产品综合样本 release 8.5 - page 36

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 40
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.10.08
C+L+S...
型旋转组合支架
注:
选用此组合支架时,请按
C
型、
L
型和
S
型附件分别订货。
尺寸表
型号
Ø
Ø
CD
L
FL
D+
XD+
TG
E
Ø
N
I
C+L+S
160
30
35
55
180
315
140
175
17
20
C+L+S
200
30
35
60
180
335
175
215
17
25
+ =
增加行程
BF...
型中部耳轴用反向支架
材料:铝合金
注:
成对供应。
尺寸表
型号
Ø
Ø
CR
NH
C
B3
TH
UL
FK
FN
B1
Ø
B2
Ø
HB
BF-160-200
160-200
32
35
17.5
4
60
92
30
60
16
26
18
G...
型叉形杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CK
LE
CM
CL
ER
CE
KK
B
Ø
B1
G-160-200
160-200
35
72
35
70
44
144
M36x2
92
60
G-250
250
40
84
40
85
-
168
M42x2
96
70
G-320
320
50
90
50
90
73
192
M48x2
120
80
19
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...1064
Powered by FlippingBook