气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 40
系列气缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.10.04
40
系列气缸
尺寸表
Ø
Ø
A KK
Ø
B D G F AM H EE WH L1+ L2+ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4
缓冲行程
前
/
后
160
40 M36x2 65 25 12 53.5 72 6 G3/4 80 180 260 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55
29 / 36
200
40 M36x2 75 25 12 63.5 72 6 G3/4 95 180 275 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55
44 / 42
250
50 M42x2 90 31 12 67 84 10 G1 105 200 305 6 60 M20 26 220 270 46 19 6 65
50 / 50
320
63 M48x2 110 31 12 83 96 10 G1 120 220 340 12 55.5 M24 28 270 340 55 -
-
75
56 / 56
+ =
增加行程
40
系列双出杆气缸
尺寸表
Ø
Ø
A KK
Ø
B D G F AM EE WH+ L1+ L2++ VD N P Q TG E SW1 SW2 SW3 SW4
缓冲行程
前
/
后
160
40 M36x2 65 25 12 53.5 72 G3/4 80 180 340 6 45 M16 26 140 176 36 17 4 55
29 / 36
200
40 M36x2 75 25 12 63.5 72 G3/4 95 180 370 6 45 M16 26 175 216 36 17 4 55
44 / 42
250
50 M42x2 90 31 12 67 84 G1 105 200 410 6 60 M20 26 220 270 46 19 6 65
50 / 50
320
63 M48x2 110 31 12 83 96 G1 120 200 440 12 55.5 M24 28 270 340 55 -
-
75
56 / 56
+ =
增加行程
++ =
增加
2
个行程
15