产品综合样本 release 8.5 - page 37

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/1.10.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> 40
系列气缸
产品综合样本
> 8.5
版本
GA...
型球面杆端接头
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
Ø
CN
U
EN
ER
AX
CE
KK
Ø
T
Z
SW
GA-160-200
160-200
35
28
43
40
56
125
M36x2
46
6
50
GA-250
250
40
33
49
-
60
142
M42x2
55
6
60
GA-320
320
50
45
60
58.5
65
160
M48x2
65
12
65
S...
型耳轴销
材料:钢
注:
1
个耳轴销和
2
个轴用弹性挡
圈配套供应。
尺寸表
型号
Ø
d
L
L1
L2
L3
S-160-200
160-200
30
181
171.5
1.6
4.25
S-250
250
40
210
202
1.85
4
S-320
320
45
236
222
1.85
7
U...
型杆端锁紧螺母
材料:镀锌钢
尺寸表
型号
Ø
D
m
SW
U-160-200
160-200
M36x2
14
55
U-250
250
M42x2
22
65
U-320
320
M48x2
24
75
20
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...1064
Powered by FlippingBook