本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动控制元件
2
气动控制元件
> H
系列阀岛
产品综合样本
> 8.5
版本
2
/3.15.13
多芯连接阀岛接线有
PNP
和
NPN
两种极性可选。出厂时,
阀岛已配有连接电缆(标准长度
3 m
或
5 m
),根据控制阀位数
的不同,有
25
芯电缆和
37
芯电缆两种不同的规格。
25
芯最多
可控制
6
个阀座(单稳式或双稳式),
37
芯最多可控制
8
个阀
座(单稳式或双稳式)。
多芯连接阀岛可选择规格
1
的电磁阀、规格
2
的电磁阀及
其混合使用。通过辅助模块的使用可实现阀岛内压力区的分隔和
供电电压的分隔,辅助模块的使用不会影响阀岛的阀位数。
多芯连接阀岛特性
538