本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/3.16.02
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> F
系列阀岛
555
气动参数
结构形式
滑阀型
阀位机能
5/2
5/3 CC
2x2/2 NO
2x2/2 NC
1x2/2 NC + 1x2/2 NO
2x3/2 NO
2x3/2 NC
1x3/2 NC + 1x3/2 NO
材料
铝阀芯,增强丁腈橡胶阀芯密封件,
其他密封件为丁腈橡胶
黄铜骨架
工程塑料基体和端盖
接口
工作口
2-4
(规格
1
)
= ø4
、
ø6
快插接头
工作口
2-4
(规格
2
)
= ø4
、
ø6
、
ø8
快插接头
进气口
1
(规格
1
和
2
)
= ø8
、
ø10
快插接头
先导进气口
12/14
(规格
1
和
2
)
= ø6
快插接头
排气口
3/5
(规格
1
和
2
)
= ø8
、
ø10
快插接头
先导排气口
82/84
(规格
1
和
2
)
= ø6
快插接头
工作温度
0 ÷ 50°C
介质指标
洁净空气(等效
ISO 8573.1
标准
5.4.4
级),不需润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑,且油雾粘度应不大于
32 cSt
阀位宽度
12 mm
(规格
1
)
14 mm
(规格
2
)
工作压力
-0.9 ÷ 10 bar
(外先导)
先导工作压力
3 ÷ 7 bar
公称流量
250 NI/min
(规格
1
)
500 NI/min
(规格
2
)
安装位置
任意
电气参数
电压
24V DC ± 10%
功率消耗
0.6 W
(每个电磁铁)
工作循环
100%
,连续工作
防护等级
IP40
(带连接盖)
最大电磁铁数
24
最大阀位数
24
(全部阀位为单稳式)
New
综合参数