产品综合样本 release 8.5 - page 602

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/4.05.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 2
系列小型机控阀
2
系列小型机控阀
二位三通
接口
M5
ø4
快插接头
2
系列小型机控阀
为二位三通,具
有常闭(
NC
)和常开(
NO
)机能,阀体
上带有
M5
内螺纹接口或
ø4
快插接头。
该系列机控阀有如下几种不同的驱动方
式:柱轴驱动、滚珠杠杆驱动和单向杠
杆驱动。
2
系列小型机控阀可作信号传输用的
先导阀,也可以用来控制微型的单作用
气缸。
综合参数
结构形式
截止型(中封)
阀位机能
二位三通
材料
铝阀体,黄铜阀芯,丁腈橡胶密封件
安装方式
借助阀体上的通孔
接口
M5
Ø4
快插接头
环境温度
0 ÷ 60°C
介质温度
0 ÷ 50°C
工作压力
见相关型号的技术参数
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
581
1...,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601 603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,...1064
Powered by FlippingBook