Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros de vacío tipo “taza” Serie FVT
CATÁLOGO
5
998
/4.10.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Filtros de vacío tipo “taza”
Serie FVT
Utilizados como pre-filtros y filtros finos de aire con cantidades
diversas de contaminación, para proteger el generador de vacío.
Montado como protección para el eyector.
Estos filtros pueden ser montados
directamente en los eyectores para
protegerlos en caso de polvo y de
condiciones ambientales.
El elemento filtrante puede ser
sustituido fácilmente y sus condiciones
se pueden supervisar gracias a su
empaque transparente.
Estos filtros pueden ser montados en la
pared mediante un soporte adecuado.
Filtrado de aire y vacío hasta 7bar.
»
»
Amplia gama de tamaños
»
»
Cartucho del filtro
reemplazable
»
»
Contenedor del filtro
transparente para supervisar
las condiciones del filtro
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción Filtro de taza
Materiales - cuerpo en tecnopolímero
- filtro en polietileno (PE)
1...,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011 1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,...1056