Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros de vacío en línea Serie FVD
CATÁLOGO
5
996
/4.05.02
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
FVD
SERIE:
FVD = filtro en línea
6/4
CONEXIONES:
6/4 = tubería Ø 6
8/6 = tubería Ø 8
50
ELEMENTO FILTRANTE:
50 = 50 µm
FVD
-
6/4
-
50
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod.
Elemento filtrante (μm)
Caudal Nominal (l/min)
Vacío Max (mbar)
Presión Max a 25°C (bar)
Presión Max a 50°C (bar)
Peso (kg)
FVD-6/4-50
50
32
-990
7
5
0,006
FVD-8/6-50
50
66
-990
7
5
0,010
DATOS TÉCNICOS
1...,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009 1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,...1056