Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Filtros de vacío tipo “taza” Serie FVT
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
1001
/4.10.04
5
VACÍO
Filtros de vacío tipo “taza” - Serie FVT
DIMENSIONES
Mod.
D
G1
H
H1
L
FVT-FF-1/8-80
48
G1/8-F
60
50
58
FVT-FF-1/4-80
48
G1/4-F
60
50
76
FVT-FF-3/8-80
48,5
G3/8-F
101
88
77,2
FVT-FF-1/2-80
48
G1/2-F
101
88
77,2
FVT-FF-3/4-80
75
G3/4-F
137
118
90,5
Soporte de montaje
Mod. FVT-FF-1/8-80-B se usa sobre filtros de taza con conexiones G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2.
Mod. FVT-FF-3/4-80-B se usa sobre filtros de taza con conexiones G3/4.
DIMENSIONES
Mod.
B
d
H
L
X1
Y1
FVT-FF-1/8-80-B
65
6
48
45
50
10
FVT-FF-3/4-80-B
85
6
52
70
70
10