Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Compensadores de ajuste de resorte Serie NPM - NPR
CATÁLOGO
5
990
/3.10.03
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Mod.
Fuerza de resorte
(N/mm)
Fuerza de resorte en
posición de reposo (N)
Fuerza de resorte a la mitad
longitud de carrera (N)
Longitud de carrera del
émbolo (mm)
Max. vertical estática
carga (N)
Max. horizontal carga
estática (N)
Peso ( g )
NPM-FF-M3-05
0,596
1,49
2,98
5
550
47
9
NPM-FF-M5-05
0,508
3,3
4,57
5
1500
132
16
NPM-FF-M5-10
0,323
2,75
4,36
10
1500
97
19
NPM-FF-M5-20
0,209
1,78
3,87
20
1500
63
25
NPM-FM-1/8-15
0,221
3,53
5,19
15
3700
385
80
NPM-FM-1/8-25
0,143
3,57
5,36
25
3700
283
90
NPM-FM-1/8-50
0,097
2,92
5,34
50
3700
173
110
NPM-FM-1/4-25
0,711
6,47
15,36
25
2400
747
145
NPM-FM-1/4-50
0,452
1,4
12,7
50
2400
466
175
NPM-FM-1/4-75
0,262
5,38
15,2
75
2400
340
190
NPR-FF-M3-05
0,596
1,49
2,98
5
550
47
9
NPR-FF-M5-05
0,508
3,30
4,57
5
1500
132
16
NPR-FF-M5-10
0,323
2,75
4,36
10
1500
97
19
NPR-FF-M5-20
0,209
1,78
3,87
20
1500
63
25
NPR-FM-1/8-15
0,221
3,53
5,19
15
3700
385
80
NPR-FM-1/8-50
0,097
2,92
5,34
50
3700
173
110
NPR-FM-1/4-25
0,711
6,47
15,36
25
2400
747
144
NPR-FM-1/4-75
0,262
5,38
15,20
75
2400
340
202
Datos técnicos
1...,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003 1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,...1056