Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Filtros de vacío tipo “taza” Serie FVT
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
999
/4.10.02
5
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
FVT
SERIE:
FVT = Filtro de taza
FF
TAMAÑO DE CUERDA:
FF = hembra-hembra
1/4
CONEXIONES:
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
80
ELEMENTO FILTRANTE:
80 = 80 µm
FVT -
FF
-
1/4
-
80
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod.
Elemento filtrante (μm)
Caudal Nominal (l/min)
Max vacío (mbar)
Max presión a 25°C (bar)
Max presión a 50°C (bar)
Peso (Kg)
FVT-FF-1/8-80
80
45
-990
7
5
0,049
FVT-FF-1/4-80
80
110
-990
7
5
0,047
FVT-FF-3/8-80
80
245
-990
7
5
0,079
FVT-FF-1/2-80
80
300
-990
7
5
0,076
FVT-FF-3/4-80
80
600
-990
7
5
0,164
DATOS TÉCNICOS
1...,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012 1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,...1056