Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
519
/3.15.01
2
CONTROL
Islas de válvulas
Serie H
Isla de válvulas con neumática y electrónica integradas. Versiones:
Multipolar (PNP y NPN)y Serial (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen).
Funciones válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Dimensiones mínimas, flexibilidad en el
ensamble, amplia gama de accesorios
neumáticos y eléctricos y posibilidad de
implementación de las islas hacen de la
Serie H un producto muy inovador y apto
a numerosas aplicaciones.
Para verificar los conectores compatibles
consultar la sección 2/3.25.
»
»
Tamaño válvulas 10.5
mm (modularidad 2)
»
»
Tamaño válvulas 21
mm (modularidad 1)
Gracias a la tecnología elevada, a la
gama inmensa de opciones realizables
y la flexibilidad total tanto en los
componentes neumáticos como en los
eléctricos, las islas de válvulas de la
serie H garantizan siempre la mejor
solución para cada uso.
La serie H se ha proyectada para
aplicaciones en numerosos campos
industriales, particularmente en los
sistemas automáticos.