Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
522
/3.15.04
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Versión Multipolar - Descripción de componentes
Componentes
1
Grupo de intercara eléctrico y neumático
2
Base roscada tamaño 10.5, modularidad 2
3a
3b
3c
Placa de alimentación y escape suplementario encaminable
Placa de alimentación y escape con silenciador
Placa de alimentación de los escapes
4
Junta de intercara
5
Subbase roscada tamaño 21, modularidad 1
6
Terminal
7
Electroválvula Tamaño 2
8
Electroválvula Tamaño 1
9
Silenciador
10
Enchufe de conexión eléctrica con cable 25 o 37 pin
11
Escuadra para la fijación de la guía DIN
12
Racores rápidos
13
Cubierta para convoyar los escapes 3 y 5
14
Módulo de separación de la alimentación eléctrica y alimentación neumática suplementaria
15
Válvula tamaño 10,5 con regulador de presión incorporado
1...,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535 537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,...1056