Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Isla de válvulas Serie H
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
523
/3.15.05
2
CONTROL
Versión Serial Extensible - Descripción de los componentes
Componentes
1 Módulo de gestión de la parte eléctrica y para la conexión serial
11
Escuadra para la fijación de la guía DIN
2
Subbase roscada tamaño 10,5 modularidad 2
12
Racores rápidos
3a
3b
3c
Placa de alimentación y escape suplementario encaminable
Placa de alimentación y escape con silenciador
Placa de alimentación de los escapes
13
Terminal eléctrico
4
Juntas de intercara
14
Módulo entradas eléctricas
5
Subbase roscada tamaño 21 modularidad 1
15
Cubierta para convoyar los escapes 3 y 5
6
Terminal neumático
16 Módulo de separación de la alimentación eléctrica y de la alimentación neumática suplementaria
7
Electroválvula Tamaño 2
17
Válvula tamaño 10,5 con regulador de presión incorporado
8
Electroválvula Tamaño 1
18
Intercara neumática/eléctrica
9
Silenciador
19
Módulos de salida eléctricos
10
Cubierta para el acceso a los rotary switch
20
Terminal electronico
1...,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536 538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,...1056